XB51H-2, Število plošč: 140
004B3635
25 bar, Material lota: Baker
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: XB04, XB24, XB51, XB70
004B3635
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| Connection size 1 | 2 |
| Connection size 2 | 2 |
| Connection type 1 | G |
| Connection type 2 | G |
| Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks] | 25 bar |
| Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina priključka 1. stran [mm] | 50 mm |
| Dolžina priključka 2. stran [mm] | 50 mm |
| EU RoHS izjeme | No |
| Horizontalna središčna odprtina [mm] | 170 mm |
| Ime izdelka | Brazed plate heat exchanger |
| Ime proizvajalca | DANFOSS LPM |
| Kategorija | III |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | XB51H-2-70/70_2_25_G_1G2_1G2 |
| Material Description (Short Te | XB51H-2-70/70_2_25_G_1G2_1G2 |
| Material lota | Baker |
| Material plošče | 1.4404 |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Plate material no. | 1.4404 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | 31 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupaj višina brez nog [mm] | 466 mm |
| Skupina izdelkov | Izmenjevalniki toplote |
| Skupina tekočine | 2 |
| Skupna širina [mm] | 256 mm |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | PED |
| Standard priključka | DIN ISO 228/1 |
| Število plošč | 140 |
| Število prehodov | 2 |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 180 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -10 °C |
| Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
| Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm] | 380.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.210 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.210 L |
| Vrsta izdelka | XB51H-2 |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec plošče | H |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 70.2 Kilogram |
| Neto masa | 70.2 Kilogram |
| Volume | 84.24 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421901243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |