Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

XB51L-1, Število plošč: 40

004B1347

25 bar, Material lota: Baker
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: XB04, XB24, XB51, XB70

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 12
Connection size 22
Connection type 1G
Connection type 2G
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1. stran [mm]50 mm
Dolžina priključka 2. stran [mm]50 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]170 mm
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
Ime proizvajalcaDanfoss
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionXB51L-1 -40_2_25_ASB_1G2_1G2
Material Description (Short TeXB51L-1 -40_2_25_ASB_1G2_1G2
Material lotaBaker
Material plošče1.4404
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.1.4404
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupaj višina brez nog [mm]466 mm
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine2
Skupna širina [mm]256 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Standard priključkaDIN ISO 228/1
Število plošč40
Število prehodov1
Temperaturni razpon [°C] [Maks]180 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-10 °C
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm]380.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L
Vrsta izdelkaXB51L-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeL

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa22.4 Kilogram
Neto masa22.4 Kilogram
Volume26.885 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421663141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm