Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

XB51H-1, Število plošč: 100

004B1111

25 bar, Material lota: Baker
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: XB04, XB24, XB51, XB70

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection length 1 [mm]90 mm
Connection length 2 [mm]90 mm
Connection size 1DN50
Connection size 2DN50
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1. stran [mm]90 mm
Dolžina priključka 2. stran [mm]90 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]170 mm
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
Ime proizvajalcaDanfoss
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionXB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50
Material Description (Short TeXB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50
Material lotaBaker
Material plošče1.4404
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.1.4404
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupaj višina brez nog [mm]466 mm
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine2
Skupna širina [mm]256 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Standard priključkaEN 1092
Število plošč100
Število prehodov1
Temperaturni razpon [°C] [Maks]180 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-10 °C
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm]380.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L
Vrsta izdelkaXB51H-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeH

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa61 Kilogram
Neto masa61 Kilogram
Volume86.24 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421903544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm