XB51H-1, Število plošč: 90
004B1110
25 bar, Material lota: Baker
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: XB04, XB24, XB51, XB70
004B1110
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Connection length 1 [mm] | 90 mm |
| Connection length 2 [mm] | 90 mm |
| Connection size 1 | DN50 |
| Connection size 2 | DN50 |
| Connection type 1 | FLANGE |
| Connection type 2 | FLANGE |
| Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks] | 25 bar |
| Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina priključka 1. stran [mm] | 90 mm |
| Dolžina priključka 2. stran [mm] | 90 mm |
| EU RoHS izjeme | No |
| Horizontalna središčna odprtina [mm] | 170 mm |
| Ime izdelka | Brazed plate heat exchanger |
| Ime proizvajalca | Danfoss |
| Kategorija | II |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | XB51H-1-90_2_25_ASB_1F50_1F50 |
| Material Description (Short Te | XB51H-1-90_2_25_ASB_1F50_1F50 |
| Material lota | Baker |
| Material plošče | 1.4404 |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Plate material no. | 1.4404 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | 31 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupaj višina brez nog [mm] | 466 mm |
| Skupina izdelkov | Izmenjevalniki toplote |
| Skupina tekočine | 2 |
| Skupna širina [mm] | 256 mm |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | PED |
| Standard priključka | EN 1092 |
| Število plošč | 90 |
| Število prehodov | 1 |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 180 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -10 °C |
| Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
| Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm] | 380.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.210 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.210 L |
| Vrsta izdelka | XB51H-1 |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec plošče | H |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 53.8 Kilogram |
| Neto masa | 53.8 Kilogram |
| Volume | 98.824 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421903537 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |