Danfoss logo
SL70TL-1, Število plošč: 10-product-details

SL70TL-1, Število plošč: 10

079U4425

40 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionSL70TL-1-10_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-10_2_40_S1_4B1
Material lotaBaker
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Število plošč10
Tip priključka 1R
Tip priključka 2R
Velikost priključka 11
Velikost priključka 21
Vrsta izdelkaSL70TL-1
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.404 Kilogram
Neto masa4.81 Kilogram
Volume14.336 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425158506
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm