Danfoss logo
SL70TL-1, Število plošč: 40-product-details

SL70TL-1, Število plošč: 40

079U4392

25 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]65 mm
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionSL70TL-1-40_2_25_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-40_2_25_S1_4B1
Material lotaBaker
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupaj višina brez nog [mm]501 mm
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Karakteristika
Vrednost
Skupina tekočine1
Skupna širina [mm]120 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Standard priključkaISO 7
Število plošč40
Število prehodov1
Temperaturni razpon [°C] [Maks]225 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-196 °C
Tip priključka 1R
Tip priključka 2R
Velikost priključka 11
Velikost priključka 21
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Vrsta izdelkaSL70TL-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeTL

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10.261 Kilogram
Neto masa9.524 Kilogram
Volume20.736 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425158407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm