Danfoss logo
SL70TLDW

Brazed plate heat exchanger, SL70TLDW-1, Number of plates: 70

079U4346

35 bar, Brazing material: Copper

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]35 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]35 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1, mm27 mm
Dolžina priključka 2, mm27 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]65 mm
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 pc
Material DescriptionSL70TLDW-1-70_2_35_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TLDW-1-70_2_35_S1_4N1,5
Material lotaCopper
Oblika pakiranjaSingle pack
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupaj višina brez nog [mm]501 mm
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovHeat exchangers
Skupina tekočine1
Skupna širina [mm]120 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Število plošč70
Število prehodov1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip priključka 1NPT
Tip priključka 2NPT
Velikost priključka 11 1/2
Velikost priključka 21 1/2
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Vrsta izdelkaSL70TLDW-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeTLDW

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa19.913 Kilogram
Neto masa19.107 Kilogram
Volume31.36 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425159640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm