SL70TK-1, Število plošč: 80
079U4137
40 bar, Material lota: Baker
079U4137
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks] | 40 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Brazed plate heat exchanger |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | SL70TK-1-80_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TK-1-80_2_40_S1_4B1,5 |
| Material lota | Baker |
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
| Število plošč | 80 |
| Tip priključka 1 | R |
| Tip priključka 2 | R |
| Velikost priključka 1 | 1 1/2 |
| Velikost priključka 2 | 1 1/2 |
| Vrsta izdelka | SL70TK-1 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 19.01 Kilogram |
| Neto masa | 19.01 Kilogram |
| Volume | 25.097 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |