Danfoss logo
SL70TM-1, Število plošč: 20-product-details

SL70TM-1, Število plošč: 20

079U4115

40 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionSL70TM-1-20_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-20_2_40_S1_4B1,5
Material lotaBaker
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Število plošč20
Tip priključka 1R
Tip priključka 2R
Velikost priključka 11 1/2
Velikost priključka 21 1/2
Vrsta izdelkaSL70TM-1
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa8.037 Kilogram
Neto masa7.42 Kilogram
Volume14.336 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425158162
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm