Danfoss logo
SL70TM-1, Število plošč: 14-product-details

SL70TM-1, Število plošč: 14

079U4114

40 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionSL70TM-1-14_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-14_2_40_S1_4B1,5
Material lotaBaker
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
Število plošč14
Tip priključka 1R
Tip priključka 2R
Velikost priključka 11 1/2
Velikost priključka 21 1/2
Vrsta izdelkaSL70TM-1
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa6.616 Kilogram
Neto masa6.088 Kilogram
Volume14.336 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425158155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm