SL70TL-1, Število plošč: 70
079U4104
40 bar, Material lota: Baker
079U4104
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Connection length 1 [mm] | 27 mm |
| Connection length 2 [mm] | 27 mm |
| Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks] | 40 bar |
| Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks] | 40 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Horizontalna središčna odprtina [mm] | 65 mm |
| Ime izdelka | Brazed plate heat exchanger |
| Ime proizvajalca | Danfoss |
| Kategorija | III |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | SL70TL-1-70_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-70_2_40_S1_4B1,5 |
| Material lota | Baker |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | 31 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupaj višina brez nog [mm] | 501 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Izmenjevalniki toplote |
| Skupina tekočine | 1 |
| Skupna širina [mm] | 120 mm |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | PED |
| Standard priključka | ISO 7 |
| Število plošč | 70 |
| Število prehodov | 1 |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 225 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -196 °C |
| Tip priključka 1 | R |
| Tip priključka 2 | R |
| Velikost priključka 1 | 1 1/2 |
| Velikost priključka 2 | 1 1/2 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 446 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 446 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.104 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.104 L |
| Vrsta izdelka | SL70TL-1 |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec plošče | TL |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 19.501 Kilogram |
| Neto masa | 19.03 Kilogram |
| Volume | 31.605 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158056 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |