Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

SL70TL-1, Število plošč: 150

079U4015

25 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1, mm27 mm
Dolžina priključka 2, mm27 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]65 mm
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionSL70TL-1-150_2_25_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-150_2_25_S1_4B1,5
Material lotaBaker
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupaj višina brez nog [mm]501 mm
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine1
Skupna širina [mm]120 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Standard priključkaISO 7
Število plošč150
Število prehodov1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip priključka 1R
Tip priključka 2R
Velikost priključka 11 1/2
Velikost priključka 21 1/2
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Vrsta izdelkaSL70TL-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeTL

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa43 Kilogram
Neto masa28.88 Kilogram
Volume91.2 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425157820
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm