Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 20-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 20

079U2713

30 bar, Brazing material: Copper

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]30 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]30 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]65 mm
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju1 pc
Material DescriptionSL34TLDW-1-20_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL34TLDW-1-20_2_30_S1_4N1,5
Material lotaCopper
Oblika pakiranjaSingle pack
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupaj višina brez nog [mm]297 mm
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovHeat exchangers
Skupina tekočine1
Skupna širina [mm]119 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Število plošč20
Število prehodov1
Temperaturni razpon [°C] [Maks]225 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-196 °C
Tip priključka 1NPT
Tip priključka 2NPT
Velikost priključka 11 1/2
Velikost priključka 21 1/2
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
Vrsta izdelkaSL34TLDW-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeTLDW

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.99 Kilogram
Neto masa4.667 Kilogram
Volume9.968 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425232251
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm