SL333TM-1, Število plošč: 100
079U9657
25 bar, Material lota: Baker
079U9657
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks] | 25 bar |
| Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina priključka 1, mm | 0 mm |
| Dolžina priključka 2, mm | 0 mm |
| EU RoHS izjeme | No |
| Horizontalna središčna odprtina [mm] | 239 mm |
| Ime izdelka | Brazed plate heat exchanger |
| Kategorija | IV |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | SL333TM-1-130_2_16_S1_4F100_A |
| Material Description (Short Te | SL333TM-1-130_2_16_S1_4F100_A |
| Material lota | Baker |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | 31 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupaj višina brez nog [mm] | 1190 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Izmenjevalniki toplote |
| Skupina tekočine | 1 |
| Skupna širina [mm] | 497 mm |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | PED |
| Število plošč | 100 |
| Število prehodov | 1 |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tip priključka 1 | FLANGE |
| Tip priključka 2 | FLANGE |
| Velikost priključka 1 | DN100 |
| Velikost priključka 2 | DN100 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 864 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 864 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.813 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.813 L |
| Vrsta izdelka | SL333TM-1 |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec plošče | TM |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 252.002 Kilogram |
| Neto masa | 235.887 Kilogram |
| Volume | 728 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425162060 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |