Danfoss logo
SL333

SL333TM-1, Število plošč: 200

079U8541

25 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]239 mm
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIV
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionSL333TM-1-210_2_25_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TM-1-210_2_25_S1_4F100_A
Material lotaBaker
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupaj višina brez nog [mm]1190 mm
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine1
Skupna širina [mm]497 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Število plošč200
Število prehodov1
Temperaturni razpon [°C] [Maks]225 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-196 °C
Tip priključka 1FLANGE
Tip priključka 2FLANGE
Velikost priključka 1DN100
Velikost priključka 2DN100
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
Vrsta izdelkaSL333TM-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeTM

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa359.681 Kilogram
Neto masa347.63 Kilogram
Volume960.96 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425229541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm