Danfoss logo
SL333_L

SL333TK-1, Število plošč: 100

079U8360

16 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]16 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1, mm0 mm
Dolžina priključka 2, mm0 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]239 mm
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIV
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionSL333TK-1-100_2_16_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TK-1-100_2_16_S1_4F100_A
Material lotaBaker
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupaj višina brez nog [mm]1190 mm
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine1
Skupna širina [mm]497 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Število plošč100
Število prehodov1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip priključka 1FLANGE
Tip priključka 2FLANGE
Velikost priključka 1DN100
Velikost priključka 2DN100
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]1.186 L
Volume per channel 2 [l]1.186 L
Vrsta izdelkaSL333TK-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeTK

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa214.225 Kilogram
Neto masa198.11 Kilogram
Volume755.04 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425228056
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm