Danfoss logo
SL333_L

SL333TK-1, Število plošč: 200

079U8235

25 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1, mm0 mm
Dolžina priključka 1. stran [mm]0 mm
Dolžina priključka 2, mm0 mm
Dolžina priključka 2. stran [mm]0 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]239 mm
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIV
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionSL333TK-1-200_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-200_2_25_S1_4F100
Material lotaBaker
Material plošče1.4404
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupaj višina brez nog [mm]1181 mm
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine1
Skupna širina [mm]474 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Število plošč200
Število prehodov1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip priključka 1FLANGE
Tip priključka 2FLANGE
Velikost priključka 1DN100
Velikost priključka 2DN100
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm]863.0 mm
Volume per channel 1 [l]1.186 L
Volume per channel 2 [l]1.186 L
Vrsta izdelkaSL333TK-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeTK

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa394.884 Kilogram
Neto masa327.833 Kilogram
Volume1341.6 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425154669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm