SL333TK-1, Število plošč: 40
079U8219
25 bar, Material lota: Baker
079U8219
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Brazed plate heat exchanger |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | SL333TK-1-40_2_25_S1_4F100 KT |
| Material Description (Short Te | SL333TK-1-40_2_25_S1_4F100 KT |
| Material lota | Baker |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | 31 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Izmenjevalniki toplote |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Število plošč | 40 |
| Tip priključka 1 | FLANGE |
| Tip priključka 2 | FLANGE |
| Velikost priključka 1 | DN100 |
| Velikost priključka 2 | DN100 |
| Vrsta izdelka | SL333TK-1 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 174 Kilogram |
| Neto masa | 116.153 Kilogram |
| Volume | 582.4 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154508 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |