Danfoss logo
SL333

SL333TM-1, Število plošč: 270

079U8206

25 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionSL333TM-1-270_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-270_2_25_S1_4F100
Material lotaBaker
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Število plošč270
Tip priključka 1FLANGE
Tip priključka 2FLANGE
Velikost priključka 1DN100
Velikost priključka 2DN100
Vrsta izdelkaSL333TM-1
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa487 Kilogram
Neto masa421.535 Kilogram
Volume1175.2 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425154379
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm