Danfoss logo
SL333_L

SL333TL-1, Število plošč: 150

079U8158

25 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionSL333TL-1-150_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-150_2_25_S1_4F100
Material lotaBaker
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
Število plošč150
Tip priključka 1FLANGE
Tip priključka 2FLANGE
Velikost priključka 1DN100
Velikost priključka 2DN100
Vrsta izdelkaSL333TL-1
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa325 Kilogram
Neto masa260.742 Kilogram
Volume977.6 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425153891
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm