Danfoss logo
SL333_L

SL333TL-1, Število plošč: 130

079U8156

25 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]239 mm
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIV
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionSL333TL-1-130_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-130_2_25_S1_4F100
Material lotaBaker
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupaj višina brez nog [mm]1181 mm
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine1
Skupna širina [mm]474 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Število plošč130
Število prehodov1
Temperaturni razpon [°C] [Maks]225 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-196 °C
Tip priključka 1FLANGE
Tip priključka 2FLANGE
Velikost priključka 1DN100
Velikost priključka 2DN100
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
Vrsta izdelkaSL333TL-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeTL

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa286 Kilogram
Neto masa234.342 Kilogram
Volume769.6 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425153877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm