Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

SL222TL-1, Število plošč: 120

079U3926

16 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]16 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1, mm50 mm
Dolžina priključka 2, mm50 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]205 mm
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIV
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionSL222TL-1-120_2_16_S1_4F80_A
Material Description (Short TeSL222TL-1-120_2_16_S1_4F80_A
Material lotaBaker
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupaj višina brez nog [mm]933 mm
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine1
Skupna širina [mm]424 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Število plošč120
Število prehodov1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip priključka 1FLANGE
Tip priključka 2FLANGE
Velikost priključka 1DN80
Velikost priključka 2DN80
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L
Vrsta izdelkaSL222TL-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeTL

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa202.747 Kilogram
Neto masa143.827 Kilogram
Volume691.2 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425189265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm