Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

SL222TL-1, Število plošč: 190

079U3848

25 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionSL222TL-1-190_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-190_2_25_S1_4F80
Material lotaBaker
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
Število plošč190
Tip priključka 1FLANGE
Tip priključka 2FLANGE
Velikost priključka 1DN80
Velikost priključka 2DN80
Vrsta izdelkaSL222TL-1
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa245 Kilogram
Neto masa203.311 Kilogram
Volume902.4 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425165603
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm