SL222TL-1, Število plošč: 150
079U3844
25 bar, Material lota: Baker
079U3844
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Brazed plate heat exchanger |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | SL222TL-1-150_2_25_S1_4F80 |
| Material Description (Short Te | SL222TL-1-150_2_25_S1_4F80 |
| Material lota | Baker |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | 31 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Izmenjevalniki toplote |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Število plošč | 150 |
| Tip priključka 1 | FLANGE |
| Tip priključka 2 | FLANGE |
| Velikost priključka 1 | DN80 |
| Velikost priključka 2 | DN80 |
| Vrsta izdelka | SL222TL-1 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 223.5 Kilogram |
| Neto masa | 223.5 Kilogram |
| Volume | 907.2 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425165566 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |