Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

SL222TL-1, Število plošč: 50

079U3834

25 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1, mm0 mm
Dolžina priključka 1. stran [mm]0 mm
Dolžina priključka 2, mm0 mm
Dolžina priključka 2. stran [mm]0 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]205 mm
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
Ime proizvajalcaSondex
KategorijaIV
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionSL222TL-1-50_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-50_2_25_S1_4F80
Material lotaBaker
Material plošče1.4404
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupaj višina brez nog [mm]933 mm
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine1
Skupna širina [mm]424 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Število plošč50
Število prehodov1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip priključka 1FLANGE
Tip priključka 2FLANGE
Velikost priključka 1DN80
Velikost priključka 2DN80
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm]623.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L
Vrsta izdelkaSL222TL-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeTL

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa136.519 Kilogram
Neto masa86.551 Kilogram
Volume523.2 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425165733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm