SL222TL-1, Število plošč: 30
079U3832
25 bar, Material lota: Baker
079U3832
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Brazed plate heat exchanger |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | SL222TL-1-30_2_25_S1_4F80 |
| Material Description (Short Te | SL222TL-1-30_2_25_S1_4F80 |
| Material lota | Baker |
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
| Število plošč | 30 |
| Tip priključka 1 | FLANGE |
| Tip priključka 2 | FLANGE |
| Velikost priključka 1 | DN80 |
| Velikost priključka 2 | DN80 |
| Vrsta izdelka | SL222TL-1 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 113.5 Kilogram |
| Neto masa | 69.871 Kilogram |
| Volume | 374.4 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425165719 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |