Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL140TLDW-1, Number of plates: 90-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL140TLDW-1, Number of plates: 90

079U6327

30 bar, Brazing material: Copper

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]30 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]30 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1, mm40 mm
Dolžina priključka 2, mm40 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]150 mm
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 pc
Material DescriptionSL140TLDW-1-90_2_30_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TLDW-1-90_2_30_S1_4N2,5
Material lotaCopper
Oblika pakiranjaSingle pack
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupaj višina brez nog [mm]611 mm
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovHeat exchangers
Skupina tekočine1
Skupna širina [mm]241 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Število plošč90
Število prehodov1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip priključka 1NPT
Tip priključka 2NPT
Velikost priključka 12 1/2
Velikost priključka 22 1/2
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Vrsta izdelkaSL140TLDW-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeTLDW

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa84 Kilogram
Neto masa63.624 Kilogram
Volume259.2 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425169151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm