Danfoss logo
Sl140_Right

SL140TL-1, Število plošč: 80

079U6200

25 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1, mm41 mm
Dolžina priključka 2, mm41 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]150 mm
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionSL140TL-1-80_2_25_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-80_2_25_S1_4N2,5
Material lotaBaker
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupaj višina brez nog [mm]611 mm
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine1
Skupna širina [mm]241 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Število plošč80
Število prehodov1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip priključka 1NPT
Tip priključka 2NPT
Velikost priključka 12 1/2
Velikost priključka 22 1/2
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Vrsta izdelkaSL140TL-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeTL

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa75.286 Kilogram
Neto masa50.093 Kilogram
Volume254.4 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425168819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm