Danfoss logo
SL140TM-1-110_2_34_S1_4B2,5

SL140TM-1, Število plošč: 150

079U6165

25 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1, mm30 mm
Dolžina priključka 2, mm30 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]150 mm
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionSL140TM-1-150_2_25_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-150_2_25_S1_4B2,5
Material lotaBaker
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupaj višina brez nog [mm]611 mm
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine1
Skupna širina [mm]241 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Standard priključkaISO 7
Število plošč150
Število prehodov1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip priključka 1R
Tip priključka 2R
Velikost priključka 12 1/2
Velikost priključka 22 1/2
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Vrsta izdelkaSL140TM-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeTM

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa100 Kilogram
Neto masa88.048 Kilogram
Volume283.2 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425169311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm