Danfoss logo
Sl140_Right

SL140TK-1, Število plošč: 80

079U6050

34 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]34 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionSL140TK-1-80_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-80_2_34_S1_4B2,5
Material lotaBaker
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
Število plošč80
Tip priključka 1R
Tip priključka 2R
Velikost priključka 12 1/2
Velikost priključka 22 1/2
Vrsta izdelkaSL140TK-1
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa83.62 Kilogram
Neto masa83.62 Kilogram
Volume254.4 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425162763
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm