Danfoss logo
SL140-Front

SL140TM-1, Število plošč: 190

079U6040

34 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]34 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionSL140TM-1-190_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-190_2_34_S1_4B2,5
Material lotaBaker
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Število plošč190
Tip priključka 1R
Tip priključka 2R
Velikost priključka 12 1/2
Velikost priključka 22 1/2
Vrsta izdelkaSL140TM-1
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa154.369 Kilogram
Neto masa116.34 Kilogram
Volume508.8 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425163180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm