SL140TL-1, Število plošč: 200
079U6020
34 bar, Material lota: Baker
079U6020
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks] | 34 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Brazed plate heat exchanger |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | SL140TL-1-200_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TL-1-200_2_34_S1_4B2,5 |
| Material lota | Baker |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | 31 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Izmenjevalniki toplote |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Število plošč | 200 |
| Tip priključka 1 | R |
| Tip priključka 2 | R |
| Velikost priključka 1 | 2 1/2 |
| Velikost priključka 2 | 2 1/2 |
| Vrsta izdelka | SL140TL-1 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 140 Kilogram |
| Neto masa | 119.181 Kilogram |
| Volume | 508.8 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425162992 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |