Danfoss logo
Sl140_Right

SL140TK-1, Število plošč: 110

079L0900

30 bar, Material lota: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection length 1 [mm]41 mm
Connection length 2 [mm]41 mm
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]30 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]30 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]150 mm
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionSL140TK-1-110_2_30_S1_4N2,5_nsb
Material Description (Short TeSL140TK-1-110_2_30_S1_4N2,5_ns
Material lotaBaker
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupaj višina brez nog [mm]611 mm
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine1
Skupna širina [mm]241 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Število plošč110
Število prehodov1
Temperaturni razpon [°C] [Maks]225 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-196 °C
Tip priključka 1NPT
Tip priključka 2NPT
Velikost priključka 12 1/2
Velikost priključka 22 1/2
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Vrsta izdelkaSL140TK-1
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeTK

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa104.73 Kilogram
Neto masa73.937 Kilogram
Volume345.6 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425216923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm