Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

XB30-1, Število plošč: 20

004B1410

25 bar, Material lota: Baker
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Lotani prenosniki toplote

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 11
Connection size 21
Connection type 1G
Connection type 2G
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks]25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka 1. stran [mm]50 mm
Dolžina priključka 2. stran [mm]50 mm
EU RoHS izjemeNo
Horizontalna središčna odprtina [mm]65 mm
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
Ime proizvajalcaDANFOSS LPM
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionXB30-1-20_2_25_A_1G1_1G1
Material Description (Short TeXB30-1-20_2_25_A_1G1_1G1
Material lotaBaker
Material plošče1.4404
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Karakteristika
Vrednost
Plate material no.1.4404
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupaj višina brez nog [mm]450 mm
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine2
Skupna širina [mm]130 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjePED
Standard priključkaDIN ISO 228/1
Število plošč20
Število prehodov1
Temperaturni razpon [°C] [Maks]180 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-10 °C
Vertical center porthole 1[mm]385 mm
Vertical center porthole 2[mm]385 mm
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm]385.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.080 L
Volume per channel 2 [l]0.080 L
Vrsta izdelkaXB30-1
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.816 Kilogram
Neto masa5.816 Kilogram
Volume10.357 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421900239
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm