Izolacija
079U1042
Insulation PU SL222 TL:231-260
079U1042
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 31 |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Dodatki - prenosniki toplote |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | Insulation PU SL222 TL:231-260 |
| Material Description (Short Te | Insulation PU SL222 TL:231-260 |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| PFAS content [Yes/No] | No |
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
| Vrsta izdelka | Izolacija |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 61 Kilogram |
| Neto masa | 23.55 Kilogram |
| Volume | 1104 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424643744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |