Danfoss logo
SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Ethernet, Shranjevanje podatkov: ≥2 GB, Modul M-bus, Brezžični M-Bus (OMS, AES šifriranje, auto-scan)

014U1617

Smart metering data concentrators and repeaters
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: SonoCollect

Priporočena zamenjava: 014U1603

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
GSM/
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KonfiguracijaPopoln oddaljeni nadzor prek omrežja LAN ali WAN (internet)
Material DescriptionSonoCollect 111 EB-WM-2-500
NapajanjeNe, potrebno dodajanje iz dodatkov
OpisSmart metering data concentrators and repeaters
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product line08
Reža vmesnega modula 1Modul M-bus
Karakteristika
Vrednost
Reža vmesnega modula 2Brezžični M-Bus (OMS, AES šifriranje, auto-scan)
Shranjevanje podatkov≥2 GB
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovMeter reading / meter system
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
VgradnjaLetev DIN, 3 enote
Vmesniki podatkovne komunikacijeEthernet
Vrsta AMRPametni zbiralnik merilnih podatkov
Vrsta izdelkaSonoCollect 111
Zmožnost odčitavanja [m]500 m

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.4 Kilogram
Neto masa0.2 Kilogram
Volume2 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424505776
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens