Danfoss logo
SONOCOLLECT 112

SonoCollect 112, Ethernet, Shranjevanje podatkov: ≥2 GB, Modul M-bus, Brezžični M-Bus (OMS, AES šifriranje, auto-scan)

014U1612

Smart metering data concentrators and repeaters
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: SonoCollect

Priporočena zamenjava: 014U1605

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
GSMIzbirno, zunanja antena prek priključka SMA, reža za Mini SIM
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KonfiguracijaPopoln oddaljeni nadzor prek omrežja LAN ali WAN (internet)
Material DescriptionSonoCollect 112 GB-WM-80
NapajanjeVgrajeno
OpisSmart metering data concentrators and repeaters
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product line08
Reža vmesnega modula 1Modul M-bus
Karakteristika
Vrednost
Reža vmesnega modula 2Brezžični M-Bus (OMS, AES šifriranje, auto-scan)
Shranjevanje podatkov≥2 GB
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovMeter reading / meter system
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
VgradnjaLetev DIN, 3 enote
Vmesniki podatkovne komunikacijeEthernet
Vrsta AMRPametni zbiralnik merilnih podatkov
Vrsta izdelkaSonoCollect 112
Zmožnost odčitavanja [m]80 m

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.4 Kilogram
Neto masa0.2 Kilogram
Volume2 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424232788
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens