Danfoss logo
Meter reading / meter system_SonoCollect 110

SonoCollect 110, Ethernet, Shranjevanje podatkov: ≥2 GB, Modul M-bus, Brezžični M-Bus (OMS, AES šifriranje, auto-scan)

014U1611

Smart metering podatkovni koncentratorji in ojačevalniki
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: SonoCollect

Priporočena zamenjava: 014U1605

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
GSMIzbirno, zunanja antena prek priključka SMA, reža za Mini SIM
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KonfiguracijaPopoln oddaljeni nadzor prek omrežja LAN ali WAN (internet)
Material DescriptionSonoCollect 110 G-WM-60
NapajanjeVgrajeno
OpisSmart metering podatkovni koncentratorji in ojačevalniki
Oznaka izdelkaYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product line08
Reža vmesnega modula 1Modul M-bus
Karakteristika
Vrednost
Reža vmesnega modula 2Brezžični M-Bus (OMS, AES šifriranje, auto-scan)
Shranjevanje podatkov≥2 GB
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovMeter reading / meter system
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
VgradnjaLetev DIN, 3 enote
Vmesniki podatkovne komunikacijeEthernet
Vrsta AMRPametni zbiralnik merilnih podatkov
Vrsta izdelkaSonoCollect 110
Zmožnost odčitavanja [m]80 m

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.386 Kilogram
Neto masa0.22 Kilogram
Volume2.007 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428954990
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens