Danfoss logo
Meter reading / meter system_SonoCollect 110

SonoCollect 110, Ethernet, Shranjevanje podatkov: ≥2 GB, Modul M-bus

014U1600

Smart metering podatkovni koncentratorji in ojačevalniki
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: SonoCollect

Priporočena zamenjava: 014U1602

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
GSM/
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KonfiguracijaPopoln oddaljeni nadzor prek omrežja LAN ali WAN (internet)
Material DescriptionSonoCollect 110 E-M-80
NapajanjeVgrajeno
OpisSmart metering podatkovni koncentratorji in ojačevalniki
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product line08
Reža vmesnega modula 1Modul M-bus
Karakteristika
Vrednost
Shranjevanje podatkov≥2 GB
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovMeter reading / meter system
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
VgradnjaLetev DIN, 3 enote
Vmesniki podatkovne komunikacijeEthernet
Vrsta AMRPametni zbiralnik merilnih podatkov
Vrsta izdelkaSonoCollect 110
Zmožnost odčitavanja [m]80 m

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.258 Kilogram
Neto masa0.19 Kilogram
Volume2.007 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104522159
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens