Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Toplotni števci, SONO 3500CT, 150 mm, qp [m³/h]: 300, Ogrevanje in hlajenje, Omrežni napajalnik, Dva pulzna izhoda

187F4502

Flow meter for utility applications
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Sono 3500CT

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.050
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.050
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamični razpon1:100
Homologacijski organMID
Ime izdelka v dokumentu SCIPSONO 3500 CT 1
Kategorija EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Količ. baterij1
Material DescriptionSONO3500CT Qp 300 DN150 PN40 2.5 L/p
MedijSistem ogrevanja glede na VDI 2035
Načelo merjenja pretokaUltrazvočna
Napajalna napetost [V] AC [maks.]230 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]115 V
Nominalni tlak [bar]40 bar
OpisFlow meter for utility applications
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Premer [mm]150 mm
Product line08
Prostornina pulzne vrednosti [l/pulz]2.5 l/pulz
qp [m³/h]300.0 m³/h
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovToplotni števci
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721
Standardna natančnostRazred 2 do EN1434
Temperatura okolice [°C] [Maks]55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-10 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]85 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-40 °C
Teža baterije50 g
Vgrajena komunikacijaDva pulzna izhoda
Vrsta baterijeD Lithium
Vrsta izdelkaSONO 3500CT
Vrsta napajalne napetostiOmrežni napajalnik
Vrsta okoliceE2/M1
Vrsta zaščiteIP67
Vrsta zaslonaLCD
Vrste priključkovPrirobnična/kompaktna različica
Vsebuje baterijeYes
Življenjska doba baterij [let]6 leto

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa52.5 Kilogram
Neto masa52.5 Kilogram
Volume122.79 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428648509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm