Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Toplotni števci, SONO 3500CT, 300 mm, qp [m³/h]: 560, Ogrevanje in hlajenje, Omrežni napajalnik, Dva pulzna izhoda

187F3570

Merilnik pretoka toplotnega števca
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Sono 3500CT

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Kategorija EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Material Description7ME3411‐2QC01‐4ER2
OpisMerilnik pretoka toplotnega števca
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Premer [mm]300 mm
Product line08
Karakteristika
Vrednost
qp [m³/h]560.0 m³/h
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovToplotni števci
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Vgrajena komunikacijaDva pulzna izhoda
Vrsta izdelkaSONO 3500CT
Vrsta napajalne napetostiOmrežni napajalnik

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa66 Kilogram
Neto masa66 Kilogram
Volume160.08 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428541213
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens