Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Toplotni števci, SONO 3500CT, 250 mm, qp [m³/h]: 800, Ogrevanje in hlajenje, Omrežni napajalnik, Dva pulzna izhoda

187F3554

Merilnik pretoka toplotnega števca
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Sono 3500CT

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.050
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.050
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamični razpon1:100
Dolžina kabla med računsko enoto in tipalom pretoka [m]10.0 m
Homologacijski organMID
Ime izdelka v dokumentu SCIPSONO 3500 CT
Kategorija EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Količ. baterij1
Material DescriptionSONO3500CT Qp 800 DN250 PN16 10 L/p
MedijSistem ogrevanja glede na VDI 2035
Načelo merjenja pretokaUltrazvočna
Napajalna napetost [V] AC [maks.]230 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]115 V
Nominalni tlak [bar]16 bar
OpisMerilnik pretoka toplotnega števca
Oznaka izdelkaYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Premer [mm]250 mm
Product line08
Prostornina pulzne vrednosti [l/pulz]10.0 l/pulz
Karakteristika
Vrednost
qp [m³/h]800.0 m³/h
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovToplotni števci
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPbfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
Standardna natančnostRazred 2 do EN1434
Temperatura okolice [°C] [Maks]55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-10 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]85 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-40 °C
Teža baterije50 g
Vgrajena komunikacijaDva pulzna izhoda
Vrsta baterijeD Lithium
Vrsta izdelkaSONO 3500CT
Vrsta napajalne napetostiOmrežni napajalnik
Vrsta okoliceE2/M1
Vrsta zaščiteIP67
Vrsta zaslonaLCD
Vrste priključkovPrirobnična/oddaljena različica
Vsebuje baterijeYes
Življenjska doba baterij [let]6 leto

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa80 Kilogram
Neto masa65 Kilogram
Volume284.81 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428980081
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm