Toplotni števci, SONO 3500CT, 400 mm, qp [m³/h]: 1900, Ogrevanje in hlajenje, Omrežni napajalnik, Dva pulzna izhoda
187F3537
Merilnik pretoka toplotnega števca
187F3537
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| 1 Masa primarne baterije kg | 0.090 |
| 1 Skupna masa primarnih baterij kg | 0.090 |
| Aplikacija | Ogrevanje in hlajenje |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dinamični razpon | 1:100 |
| Homologacijski organ | MID |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | SONO 3500 CT |
| Kategorija EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Količ. baterij | 1 |
| Material Description | SONO3500CT Qp 1900 DN400 PN16 50 L/p |
| Medij | Sistem ogrevanja glede na VDI 2035 |
| Načelo merjenja pretoka | Ultrazvočna |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 230 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 115 V |
| Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Opis | Merilnik pretoka toplotnega števca |
| Oznaka izdelka | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Premer [mm] | 400 mm |
| Product line | 08 |
| Prostornina pulzne vrednosti [l/pulz] | 50.0 l/pulz |
| qp [m³/h] | 1900.0 m³/h |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Toplotni števci |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
| Standardna natančnost | Razred 2 do EN1434 |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 55 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 85 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -40 °C |
| Teža baterije | 50 g |
| Vgrajena komunikacija | Dva pulzna izhoda |
| Vrsta baterije | D-celle Lithium thionyl chloride (ER36415) |
| Vrsta izdelka | SONO 3500CT |
| Vrsta napajalne napetosti | Omrežni napajalnik |
| Vrsta okolice | E2/M1 |
| Vrsta zaščite | IP67 |
| Vrsta zaslona | LCD |
| Vrste priključkov | Prirobnična/kompaktna različica |
| Vsebuje baterije | Yes |
| Življenjska doba baterij [let] | 6.0 leto |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 167.7 Kilogram |
| Neto masa | 125.5 Kilogram |
| Volume | 502.824 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979962 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |