Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Toplotni števci, SONO 3500CT, 350 mm, qp [m³/h]: 1500, Ogrevanje in hlajenje, Omrežni napajalnik, Dva pulzna izhoda

187F3536

Merilnik pretoka toplotnega števca

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.090
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.090
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamični razpon1:100
Homologacijski organMID
Ime izdelka v dokumentu SCIPSONO 3500 CT
Kategorija EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Količ. baterij1
Material DescriptionSONO3500CT Qp 1500 DN350 PN16 10 L/p
MedijSistem ogrevanja glede na VDI 2035
Načelo merjenja pretokaUltrazvočna
Napajalna napetost [V] AC [maks.]230 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]115 V
Nominalni tlak [bar]16 bar
OpisMerilnik pretoka toplotnega števca
Oznaka izdelkaYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Premer [mm]350 mm
Product line08
Prostornina pulzne vrednosti [l/pulz]10.0 l/pulz
qp [m³/h]1500.0 m³/h
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovToplotni števci
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPbfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
Standardna natančnostRazred 2 do EN1434
Temperatura okolice [°C] [Maks]55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-10 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]85 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-40 °C
Teža baterije50 g
Vgrajena komunikacijaDva pulzna izhoda
Vrsta baterijeD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
Vrsta izdelkaSONO 3500CT
Vrsta napajalne napetostiOmrežni napajalnik
Vrsta okoliceE2/M1
Vrsta zaščiteIP67
Vrsta zaslonaLCD
Vrste priključkovPrirobnična/kompaktna različica
Vsebuje baterijeYes
Življenjska doba baterij [let]6.0 leto

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa124 Kilogram
Neto masa95.5 Kilogram
Volume454.425 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428979955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm