Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Toplotni števci, SONO 3500CT, 800 mm, qp [m³/h]: 3800, Ogrevanje in hlajenje, Omrežni napajalnik, Dva pulzna izhoda

187F3525

Merilnik pretoka toplotnega števca

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Kategorija EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Material Description7ME3411‐4QD31-6EA2
OpisMerilnik pretoka toplotnega števca
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Premer [mm]800 mm
Product line08
Karakteristika
Vrednost
qp [m³/h]3800.0 m³/h
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovToplotni števci
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Vgrajena komunikacijaDva pulzna izhoda
Vrsta izdelkaSONO 3500CT
Vrsta napajalne napetostiOmrežni napajalnik

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa562 Kilogram
Neto masa562 Kilogram
Volume1123.031 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428541152
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens