Toplotni števci, SONO 3500CT, 150 mm, qp [m³/h]: 150, Ogrevanje in hlajenje, Omrežni napajalnik, Dva pulzna izhoda
187F3502
Merilnik pretoka toplotnega števca
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Sono 3500CT
187F3502
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Ogrevanje in hlajenje |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Kategorija EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Material Description | 7ME3411‐2CE01‐3ER2 |
| Opis | Merilnik pretoka toplotnega števca |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Premer [mm] | 150 mm |
| Product line | 08 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| qp [m³/h] | 150.0 m³/h |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Toplotni števci |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Vgrajena komunikacija | Dva pulzna izhoda |
| Vrsta izdelka | SONO 3500CT |
| Vrsta napajalne napetosti | Omrežni napajalnik |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 34 Kilogram |
| Neto masa | 34 Kilogram |
| Volume | 81 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428540933 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |