Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Toplotni števci, SonoSelect 10, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Hlajenje, Baterija 2 x AA, Radio OMS 868,95 MHz

014U1414

Toplotni števec za stanovanjsko uporabo

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.019
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.038
2 Mase sekundarne baterije kg0.010
2 Skupna masa sekundarnih baterij kg0.010
AplikacijaHlajenje
Barva ohišjaRAL 9010 belo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dodatni akumulator Teža na akumulator10 g
Dolžina kabla med računsko enoto in tipalom pretoka [m]1.5 m
Dolžina kabla temperaturnih tipal [m]1.5 m
Energetska enotakWh (brez decimalke za vejico)
EPD je na voljoYes
Homologacijski organPrisilno potrjevanje
Ime izdelka v dokumentu SCIPUltrasonic Pathfinder
Interval shranjevanja dnevnika [mesec]1 mesec
Izolacijski material kablaPUR
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količ. baterij2
Material DescriptionDN25R,qp3.5,160,H,EU,kWh,Radio+PI
Material v stiku z medijemMedeninasto tipalo
MedijKakovost vode s pH od 7 do 9,5
Načelo merjenja pretokaUltrazvočna
Napetost pomožnega akumulatorja3.6 V
Nominalni tlak [bar]25 bar
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Maks]95 °C
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Min]5 °C
Omejitve temperature (obračunavanje) [°C] [Maks]105 °C
Omejitve temperature (obračunavanje) [°C] [Min]0 °C
Omejitve temperaturne razlike (Obračunavanje) [K] [Maks]90.00 K
Omejitve temperaturne razlike (Obračunavanje) [K] [Min]3.00 K
OpisToplotni števec za stanovanjsko uporabo
Orodje za spuščanje v pogonSonoApp
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Premer [mm]25 mm
Premer temperaturnega tipala [mm]5.2 mm
Product line08
qc [m³/h]0.0070 m³/h
Karakteristika
Vrednost
qi [m³/h]0.035 m³/h
qp [m³/h]3.5 m³/h
qs [m³/h]7.0 m³/h
qss [m³/h]7.70 m³/h
Reža vmesnega modula 1Radio OMS 868,95 MHz
Sekundarna baterija Število baterij1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovToplotni števci
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Standardna natančnostRazred 2 do EN1434
Temperatura medija [°C] [Maks]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min]5 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]5 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]60 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-25 °C
Teža baterije18 g
Tip ali ime sekundarnega akumulatorja0,5 AA Lithium
Trajanje shranjevanja dnevnika [mesec]24 mesec
Velikost priključkaG 1 1/4 B
VgradnjaPovratek
Vgrajena komunikacijaNo integrated communication
Vlažnost okolice [% RH] [Maks]95 % RH
Vrednosti kvs [m³/h]9.71 m³/h
Vrsta baterijeAA Lithium (ER14505)0,5 AA Lithium (ER14250)
Vrsta izdelkaSonoSelect 10
Vrsta napajalne napetostiBaterija 2 x AA
Vrsta okoliceE1 / M2
Vrsta temperaturnih tipalPt 1000
Vrsta zaslonaLCD
Vrste priključkovNavoj
Vsebuje baterijeYes
Zaščita računske enoteIP65
Življenjska doba baterij [let]16.0 leto

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.395 Kilogram
Neto masa1.1 Kilogram
Volume3.731 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425151033
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm