Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Toplotni števci, SonoSelect 10, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Ogrevanje, Omrežno, M-Bus

014U0551

Energy meter for residential applications
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: SonoSelect 10

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOgrevanje
Barva ohišjaRAL 9010 belo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]260.0 mm
Dolžina kabla med računsko enoto in tipalom pretoka [m]1.5 m
Dolžina kabla temperaturnih tipal [m]1.5 m
Energetska enotakWh (brez decimalke za vejico)
Homologacijski organPrisilno potrjevanje
Interval shranjevanja dnevnika [mesec]1 mesec
Izolacijski material kablaSilicone
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količ. baterij2
Material DescriptionDN25S,qp3.5,260,MBus,H,130C,EU,kWh,MP
Material v stiku z medijemMedeninasto tipalo
MedijKakovost vode s pH od 7 do 9,5
Načelo merjenja pretokaUltrazvočna
Nominalni tlak [bar]25 bar
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Maks]130 °C
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Min]5 °C
Omejitve temperature (obračunavanje) [°C] [Maks]140 °C
Omejitve temperature (obračunavanje) [°C] [Min]0 °C
Omejitve temperaturne razlike (Obračunavanje) [K] [Maks]125.00 K
Omejitve temperaturne razlike (Obračunavanje) [K] [Min]3.00 K
OpisEnergy meter for residential applications
Orodje za spuščanje v pogonSonoApp
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Premer [mm]25 mm
Premer temperaturnega tipala [mm]5.2 mm
Product line08
qc [m³/h]0.0070 m³/h
Karakteristika
Vrednost
qi [m³/h]0.035 m³/h
qp [m³/h]3.5 m³/h
qs [m³/h]7.0 m³/h
qss [m³/h]7.70 m³/h
Razred zaščite IPIP65
Reža vmesnega modula 1No interface module
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovToplotni števci
Standardna natančnostRazred 2 do EN1434
Temperatura medija [°C] [Maks]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]5 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]5 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]60 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-25 °C
Trajanje shranjevanja dnevnika [mesec]24 mesec
Velikost priključkaG 1 1/4 B
VgradnjaDovod
Vgrajena komunikacijaM-Bus
Vlažnost okolice [% RH] [Maks]95 % RH
Vrednosti kvs [m³/h]9.71 m³/h
Vrsta baterijeSold without batteries
Vrsta izdelkaSonoSelect 10
Vrsta napajalne napetostiOmrežno
Vrsta okoliceE1 / M2
Vrsta temperaturnih tipalPt 1000
Vrsta zaslonaLCD
Vrste priključkovNavoj
Zaščita računske enoteIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.901 Kilogram
Neto masa1.441 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume3.731 Liter
EAN/UPC5702428682633