Toplotni števci, SonoSafe 10, 32 mm, qp [m³/h]: 6, Ogrevanje, Baterija 1 A-celica, M-Bus
014U0276
Toplotni števec za stanovanjsko uporabo
014U0276
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| 1 Masa primarne baterije kg | 0.019 |
| 1 Skupna masa primarnih baterij kg | 0.019 |
| Aplikacija | Ogrevanje |
| Barva ohišja | RAL 9010 belo |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dinamični razpon | 1:100 |
| Dolžina kabla med računsko enoto in tipalom pretoka [m] | 0.5 m |
| Dolžina kabla temperaturnih tipal [m] | 1.5 m |
| Energetska enota | kWh (brez decimalke za vejico) |
| EPD je na voljo | Yes |
| Homologacijski organ | Prisilno potrjevanje |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Ultrasonic Pathfinder |
| Interval shranjevanja dnevnika [mesec] | 1 mesec |
| Izolacijski material kabla | PVC brez vsebnosti halogenov |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količ. baterij | 1 |
| Količina v pakiranju | 8 kos |
| Material Description | DN32R,qp6.0,260,MBus,L,EU,kWh |
| Material v stiku z medijem | Medeninasto tipalo |
| Medij | Sistem ogrevanja glede na VDI 2035 |
| Načelo merjenja pretoka | Ultrazvočna |
| Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Odobrena temperatura temperaturnega tipala [°C] [Maks] | 105 °C |
| Odobrena temperatura temperaturnega tipala [°C] [Min] | 0 °C |
| Odobreni meteorološki razpon [°C] [Maks] | 95 °C |
| Odobreni meteorološki razpon [°C] [Min] | 5 °C |
| Omejitve temperaturne razlike (Obračunavanje) [K] [Maks] | 90.00 K |
| Omejitve temperaturne razlike (Obračunavanje) [K] [Min] | 3.00 K |
| Opis | Toplotni števec za stanovanjsko uporabo |
| Orodje za spuščanje v pogon | SonoApp |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Premer [mm] | 32 mm |
| Premer temperaturnega tipala [mm] | 5.2 mm |
| Product line | 08 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| qc [m³/h] | 0.0120 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.060 m³/h |
| qp [m³/h] | 6.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 12.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 12.30 m³/h |
| Reža vmesnega modula 1 | No interface module |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Toplotni števci |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| Standardna natančnost | Razred 2 do EN1434 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 95 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 55 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 60 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -25 °C |
| Teža baterije | 18 g |
| Trajanje shranjevanja dnevnika [mesec] | 24 mesec |
| Velikost priključka | G 1 1/2 |
| Vgradnja | Povratek |
| Vgrajena komunikacija | M-Bus |
| Vlažnost okolice [% RH] [Maks] | 95 % RH |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 12.79 m³/h |
| Vrsta baterije | AA Lithium (ER14505) |
| Vrsta izdelka | SonoSafe 10 |
| Vrsta napajalne napetosti | Baterija 1 A-celica |
| Vrsta okolice | E1 / M2 |
| Vrsta temperaturnih tipal | Pt 1000 |
| Vrsta zaslona | LCD |
| Vrste priključkov | Navoj |
| Vsebuje baterije | Yes |
| Zaščita računske enote | IP65 |
| Življenjska doba baterij [let] | 16.0 leto |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.905 Kilogram |
| Neto masa | 1.575 Kilogram |
| Volume | 6.344 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425150562 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |