Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Toplotni števci, SonoSafe 10, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Ogrevanje, Baterija 1 A-celica, M-Bus

014U0046

Toplotni števec za stanovanjsko uporabo

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.019
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.019
AplikacijaOgrevanje
Barva ohišjaRAL 9010 belo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamični razpon1:100
Dolžina kabla med računsko enoto in tipalom pretoka [m]0.5 m
Dolžina kabla temperaturnih tipal [m]1.5 m
Energetska enotakWh (brez decimalke za vejico)
EPD je na voljoYes
Homologacijski organPrisilno potrjevanje
Ime izdelka v dokumentu SCIPUltrasonic Pathfinder
Interval shranjevanja dnevnika [mesec]1 mesec
Izolacijski material kablaPVC brez vsebnosti halogenov
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količ. baterij1
Material DescriptionDN20S,qp2.5,130,MBus,L,CN,kWh
Material v stiku z medijemMedeninasto tipalo
MedijSistem ogrevanja glede na VDI 2035
Načelo merjenja pretokaUltrazvočna
Nominalni tlak [bar]16 bar
Odobrena temperatura temperaturnega tipala [°C] [Maks]105 °C
Odobrena temperatura temperaturnega tipala [°C] [Min]0 °C
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Maks]95 °C
Odobreni meteorološki razpon [°C] [Min]5 °C
Omejitve temperaturne razlike (Obračunavanje) [K] [Maks]90.00 K
Omejitve temperaturne razlike (Obračunavanje) [K] [Min]3.00 K
OpisToplotni števec za stanovanjsko uporabo
Orodje za spuščanje v pogonSonoApp
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Premer [mm]20 mm
Premer temperaturnega tipala [mm]5.2 mm
Product line08
qc [m³/h]0.0050 m³/h
Karakteristika
Vrednost
qi [m³/h]0.025 m³/h
qp [m³/h]2.5 m³/h
qs [m³/h]5.0 m³/h
qss [m³/h]5.50 m³/h
Reža vmesnega modula 1No interface module
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovToplotni števci
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Standardna natančnostRazred 2 do EN1434
Temperatura medija [°C] [Maks]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min]5 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]5 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]60 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-25 °C
Teža baterije18 g
Trajanje shranjevanja dnevnika [mesec]24 mesec
Velikost priključkaG 1
VgradnjaDovod
Vgrajena komunikacijaM-Bus
Vlažnost okolice [% RH] [Maks]95 % RH
Vrednosti kvs [m³/h]6.25 m³/h
Vrsta baterijeAA Lithium (ER14505)
Vrsta izdelkaSonoSafe 10
Vrsta napajalne napetostiBaterija 1 A-celica
Vrsta okoliceE1 / M2
Vrsta temperaturnih tipalPt 1000
Vrsta zaslonaLCD
Vrste priključkovNavoj
Vsebuje baterijeYes
Zaščita računske enoteIP65
Življenjska doba baterij [let]16.0 leto

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.1 Kilogram
Neto masa0.8 Kilogram
Volume3.108 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425127793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm